TIDA-01370

TIDA-01370

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia se utiliza para la detección de calado en un motor paso a paso accionado por DRV8880 en presencia de una retroalimentación de bucle cerrado obtenida con un codificador incremental rotativo óptico.  El diseño de referencia muestra cómo detectar un calado mediante un algoritmo de bucle cerrado.

Funciones
  • Sistema de posicionamiento de alta resolución
  • Diseño compacto
  • Algoritmo de motor paso a paso de bucle cerrado
  • Procesamiento de salida del codificador de 5 V
  • Controlador de motor paso a paso de corriente de 2.0 A a escala total
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCY6.PDF (7119 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQC1.PDF (170 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQC0.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQC3.ZIP (962 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA1.ZIP (633 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQC2.PDF (962 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQB9.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62175 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8880 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2 A con regulación de corriente, micropasos 1/16 y si

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV4T125 — Fuente de alimentación única con PUERTA de búfer cuádruple con selector de nivel lógico CMOS y salid

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDA2 — TIDA-01370 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01370 — Diseño de referencia de motor paso a paso de bucle cerrado con codificador para detección de calado

TIDCDA2 — TIDA-01370 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/03/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01370 — Diseño de referencia de motor paso a paso de bucle cerrado con codificador para detección de calado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda2 or www.ti.com/lit/xx/tidcda2/tidcda2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDA2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Closed Loop Stepper Motor Design With Encoder for Stall-Detection Ref Design 20/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos