TIDA-01379

TIDA-01379

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01379 permite generar señales transitorias de carga rápidas necesarias para la evaluación de la estabilidad del convertidor. La placa incluye tres generadores de transitorios de carga separables que están regulados o no regulados y son compatibles con diferentes configuraciones de carga. Las cargas se pueden referenciar a tierra o flotar.

Funciones
  • Transitorios rápidos
  • Cargas flotantes y con referencia a tierra
  • Regulado
  • Aislado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ4.PDF (555 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT32.PDF (124 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT31.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT34.ZIP (10374 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDX2.ZIP (478 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT33.PDF (778 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT30.PDF (147 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17304Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.8 mOhm

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.5 mOhm
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
* Guía de diseño Transient Load Generator Reference Design 6/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos