TIDA-01385

TIDA-01385

Archivos de diseño

Información general

La administración de potencia para la captación de energía, el almacenamiento en búfer de energía y la potencia de reserva es un desafío clave en el diseño de los indicadores de fallas. El TIDA-01385 introduce un circuito sobre la recolección de energía de un transformador de corriente para la carga del sistema de un indicador de falla mientras almacena la energía adicional en un supercondensador. Se utiliza una batería primaria de litio/SOCl2 como potencia de reserva para prolongar el tiempo de funcionamiento del indicador de fallas después de que falle la red eléctrica. Con una corriente de entrada de 3mA a 2 A, el diseño de referencia proporciona una tensión estable de 3.6 V a la carga del sistema en dos segundos.

Funciones
  • Recolección de energía del transformador de corriente
  • Supercondensador de carga automática con energía extra
  • Proporcionar una tensión de salida estable en dos segundos
  • Protección de carga completa del supercondensador
  • Convertidor boost de entrada ultrabajo para utilizar la máxima energía almacenada del supercondensador
Opciones de tensión de salida TIDA-01385.1
Tensión de entrada (Min) (V) .9
Tensión de entrada (Máx) (V) 3.6
Tensión de salida (Nom) (V) 3.6
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05
Potencia de salida (W) .18
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD59.PDF (671 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRR91.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR90.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR93.ZIP (1037 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDI2.ZIP (121 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR92.PDF (359 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR89.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3492 — Comparador doble de nanopotencia con salida con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61021A — Convertidor elevador de 3 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 9.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño Energy Harvesting From Current Transformer Reference Design 5/06/2017
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00998 — Diseño de referencia del subsistema del indicador de falla y recolección de energía para los indicad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos