TIDA-01386

TIDA-01386

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia cuenta con un sensor de distancia ultrasónico que cabe en una carcasa M12 debido a su alta integración y un diseño optimizado. El diseño ofrece una interfaz IO-Link para comunicarse con el control del sistema, lo que la hace lista para la industria 4.0.  El propósito de los sensores ultrasónicos es detectar o medir las distancias de un objeto independientemente de su color, transparencia o características de la superficie y del entorno circundante. Los sensores ultrasónicos pueden funcionar en entornos hostiles como fábricas y plantas de procesos.

Funciones
  • Dimensiones compactas:  M12
  • Interfaz IO-link
  • Rango de distancia: 
    • 10 cm a 30 cm (300 kHz)
    • 30 cm a 5 m (58 kHz)
  • Resolución:
    • ~1 mm (300 kHz)
    • ~1 cm (58 kHz)
  • Detección y medición sin contacto
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB2.PDF (1694 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSX4.PDF (135 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSX3A.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSX6.ZIP (923 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW0.ZIP (444 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSX5.PDF (843 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSX2.PDF (245 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5166 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5959 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

PGA460 — Procesador de señal ultrasónica y controlador de transductor

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ultrasonic Distance Sensor With IO-Link Reference Design 11/09/2017
Informe Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 17/06/2020
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos