TIDA-01389

TIDA-01389

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de control de motor de tamaño reducido diseñado para aplicaciones de techo corredizo y elevación de ventanas. Este diseño usa el controlador de puerta DRV8703-Q1 con un amplificador de derivación de corriente integrado junto con dos MOSFET calificados automotrices de encapsulado doble para crear un diseño de etapa de potencia muy pequeño en comparación con las soluciones de relé típicas. También incluye dos de nuestros sensores de efecto Hall de bloqueo DRV5013-Q1, que se utilizan para codificar la posición del motor.

Funciones
  • Accionamiento de motor 15 A
  • Bajo número de componentes
  • Detección antiaprisionamiento
  • Protección de batería inversa
  • Codificador hall de 2 bits
  • Perfiles de movimiento mediante entrada de modulación por ancho de pulsos (PWM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ9A.PDF (5698 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQE6.PDF (121 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQE5.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQE8.ZIP (495 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA8.ZIP (1149 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQE7.PDF (1052 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQE4.PDF (271 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8703-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción con control SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Small-Footprint Sunroof Motor Module Reference Design (Rev. A) 21/07/2017
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 2/12/2021
Artículo técnico The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 16/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos