TIDA-01403

TIDA-01403

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia se diseñó teniendo en cuenta un sistema de imagen electrónica. Los sensores de imagen actuales imponen altas exigencias a los ADC en términos de: excelente linealidad (DNL <0.5 LSB e INL <4 LSB), alta resolución (de 12 a 18 bits), alta velocidad (hasta 20 MSPS) y alto SNR (>74 dB de SNR) para garantizar una calidad de imagen superior y la libertad de distorsión a lo largo del tiempo. Este diseño de referencia, habilitado por el amplificador de bajo ruido y alta velocidad, el amplificador diferencial completo (FDA), el ADC de alta velocidad y el LDO de bajo ruido de TI, demuestra cómo diseñar una cadena de señal analógica de alto rendimiento para digitalizar la señal de salida de píxeles en cámaras de imágenes térmicas.

Funciones
  • SNR, ENOB y THD: >74 dB, 12 bits y <–84 dB
  • Velocidad de muestreo: circuito de entrada optimizado para 10 MSPS o menos
  • Tipo de entrada analógica: señal unipolar de un solo extremo
  • No linealidad integral (INL) <1 LSB (típico) y no linealidad diferencial (DNL) <0.5 LSB (típico)
  • Interfaz de datos de salida: CMOS paralelo o LVDS DDR de 1.8 V
  • Consumo total de potencia del dispositivo: <80 mW
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDA7.PDF (4104 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWT3.PDF (246 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWT2.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWT5.ZIP (5992 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCET2.ZIP (169 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWT4.PDF (1324 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWT1.PDF (430 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4142 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 65 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2626 — Controladores ADC de 16 y 18 bits de gran ancho de banda, alta precisión y baja THD+N

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación
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
* Guía de diseño 74-dB SNR, 10-MSPS, 14-Bit, Analog Front-End Reference Design for Thermal Imagin 26/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos