TIDA-01405

TIDA-01405

Archivos de diseño

Información general

El diseño TIDA-01405 demuestra un módulo de potencia inversor (inversor de tensión) para generar un carril de –1.8 V a una corriente de hasta 2 A a partir de una tensión de entrada de 3 V a 15.2 V. Esta tensión negativa se necesita para muchos sistemas de equipos de comunicaciones, así como equipos industriales, como pruebas y mediciones. El uso del módulo de potencia TPS82130 permite un diseño muy sencillo de inversor de tensión negativa (inversor buck-boost) para crear una tensión de salida negativa de 1.8 V a corrientes elevadas de 2 A.

Funciones
  • Diseño de módulo de potencia simple
  • Tamaño total de la solución inferior a 50 mm2
  • Alta corriente de salida de 2 A (VIN ≥ 5 V)
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 15.2 V
  • Bajo ruido (menos de 10 mV de ondulación de salida)
  • Solución nominal a 125 °C.
Opciones de tensión de salida TIDA-01405.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 15.2
Tensión de salida (Nom) (V) -1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUCV2B.PDF (1374 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQK0.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQJ9.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCDC0.ZIP (251 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQK1.PDF (435 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQJ8.PDF (190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 3.0-V to 15.2-V Input, 2-A, –1.8-V Inverting Power Module Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 18/01/2023
Guía del usuario Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16/06/2021
Artículo técnico How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17/05/2018
Artículo técnico An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 11/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos