TIDA-01406

TIDA-01406

Archivos de diseño

Información general

CAN y CANopen son protocolos de bus de campo heredados que se utilizan en muchas aplicaciones de automatización de fábricas. Siempre que una alta tensión pueda dañar el equipo final, hay necesidad de aislamiento. Las fábricas inteligentes actuales utilizan varios nodos de automatización de bajo consumo. Este diseño de referencia, que incorpora los dispositivos ISO1050 y SN6501, se construye como BeagleBone Black CAPE. El diseño se puede probar fácilmente en la placa de desarrollo BeagleBone Black utilizando la infraestructura de software de Linux existente.

Funciones
  • Diseño de referencia del transceptor CAN aislado con ISO1050
  • Energéticamente eficiente con el controlador de transformador SN6501
  • Aislamiento de 2.5 kV con encapsulado DUB (utilizado en este diseño de referencia de TI) y aislamiento de 5 kV con encapsulado DW
  • Factor de forma BeagleBone Black CAPE
  • Dirección del bus CAN, interruptores giratorios de velocidad del bus CAN y LED de estado CAN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW3A.PDF (936 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQC6.PDF (333 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQC5.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQC8.ZIP (170 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA3.ZIP (316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQC7.PDF (1542 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQC4.PDF (402 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9534A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC3G06 — Inversores de 3 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Energy Efficient and Isolated CANopen Interface for PLC Modules Reference Design (Rev. A) 19/07/2017
Artículo técnico Industrial Communications: CAN you do IEC 61131-3 PLC programming with BeagleBone? PDF | HTML 21/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos