TIDA-01409

TIDA-01409

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza sensores capacitivos para detectar un movimiento de patada que indica el deseo del usuario de activar una puerta trasera eléctrica, una cajuela eléctrica o una puerta corrediza eléctrica en un automóvil.  La detección capacitiva permite la colocación flexible del sensor y una gran zona sensible a las patadas. La alta resolución y baja disipación de potencia hacen que este diseño sea adecuado para sistemas de cierre de manos libres automotrices en los que la detección de gestos y la baja corriente de la batería son críticas.

Funciones
  • Dos sensores capacitivos de alta resolución
  • Funciona con batería automotriz de 12 V
  • Detecta patadas para distancias de hasta 50 cm
  • Corriente quiescente baja
  • Interfaz de microcontrolador sencilla
  • Este diseño de referencia está probado e incluye el hardware, los resultados de las pruebas y una guía de inicio.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD21.PDF (3882 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS51.PDF (102 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS50.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS53.ZIP (682 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP6.ZIP (562 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS52.PDF (486 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS49.PDF (2227 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04-Q1 — Inversor de 1.65 V a 5.5 V de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC2212-Q1 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits para automoción
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
* Guía de diseño Automotive Capacitive Kick-to-Open Reference Design 9/08/2017
Artículo técnico Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 6/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos