TIDA-01412

TIDA-01412

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación discreta demuestra el rendimiento del microcontrolador Freescale™ MPC5748G. Este diseño de referencia utiliza cinco convertidores CC-CC y ofrece un diseño más flexible y escalable que cuando se utiliza un PMIC. Es compatible con numerosas aplicaciones automotrices, como módulos de control de la carrocería central y compuertas de enlace.

Funciones
  • Compatible con 2.7 V a 16 V, tensión de entrada máxima 32 V
  • Flexibilidad en términos de carga y escalabilidad a futuras generaciones del microcontrolador
  • <1 % de exactitud en la alimentación del núcleo LV del MCU
  • Requiere cinco CC-CC para una alimentación sencilla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX4.PDF (313 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV71.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV70.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV73.ZIP (581 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDZ7.ZIP (401 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV72.PDF (117 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTF9.PDF (89 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS6213013A-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A AUTOMOTRIZ en paquete QFN de 3 × 3

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62130A-Q1 — Convertidor reductor automotriz TPS62130A-Q1 de 3 a 17 V y 3 A en paquete QFN de 3 × 3

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62133A-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A AUTOMOTRIZ en paquete QFN de 3 × 3

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Power Supply Ref Design for Automotive MCU in Gateway and Body Control Module 9/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos