TIDA-01416

TIDA-01416

Archivos de diseño

Información general

Esta fuente de alimentación pequeña, eficiente y flexible para los procesadores de aplicaciones de la serie NXP™ IMX7 fue diseñada para procesadores iMX7. Este diseño utiliza cinco convertidores CC/CC y un secuenciador IC para alimentar el iMX7. Es compatible con varias aplicaciones industriales y con cualquier aplicación que requiera una fuente de alimentación pequeña, de alta eficiencia y flexible.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.3 V a 5.5 V
  • Topología DCS-Control™ para una respuesta transitoria rápida.
  • Alta eficiencia y baja corriente inactiva
  • Modo automático de ahorro de potencia para eficiencia con carga ligera
  • TLV6208x Enfoque familiar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDK4.PDF (1113 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVG2.PDF (149 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVG1.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVG4.ZIP (7368 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDZ6.ZIP (368 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVG3.PDF (163 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTF8.PDF (243 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62080 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62084A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62085 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A en QFN 2 × 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Guía de diseño Small, Efficient, Flexible Power Supply Design for NXP i.MX7 Series Processors 12/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos