TIDA-01417

TIDA-01417

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia controla el motor de CC sin escobillas (BLDC) de baja tensión con entrada de fuente de alimentación de CA universal. El diseño tiene una fuente de alimentación de interruptor de CA/CC aislada reforzada integrada para convertir la entrada principal de CA en una salida de CC aislada de baja tensión. También combina un controlador de motor de chip único, sinusoidal, sin escobillas, totalmente integrado y bien protegido para un funcionamiento con bajo nivel de ruido. El diseño se optimizó con un factor de forma muy pequeño y una alta eficiencia que podría caber fácilmente en el motor.

Funciones
  • Fuente de alimentación de CA/CC flyback aislada reforzada con salida de 24 V/36 W
  • Potencia en reposo muy baja, inferior a 50 mW, y fuente de alimentación de CA/CC de alta eficiencia, con un rendimiento de carga completa del 86 %.
  • El controlador de motor sin escobillas sinusoidal de un solo chip, altamente integrado y protegido, reduce el número de piezas externas y elimina la sobrecarga de programación del control del motor.
  • Pequeño formato de placa de circuito impreso de Ø64 mm
  • Sistema totalmente protegido con protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y rotor bloqueado
Opciones de tensión de salida TIDA-01417.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD01.PDF (9206 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQL4.PDF (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQL3.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQL6.ZIP (984 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDC4.ZIP (640 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQL5.PDF (1057 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQL2.PDF (367 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC de control integrado

DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV10983EVM — DRV10983 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

Este diseño de referencia controla el motor de CC sin escobillas (BLDC) de baja tensión con entrada de fuente de alimentación de CA universal. El diseño tiene una fuente de alimentación de interruptor de CA/CC aislada reforzada integrada para convertir la entrada principal de CA en una salida de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01417 — Diseño de referencia de adaptación de la unidad de motor BLDC integrada, sin sensores, de 30 W y con
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV10983EVM — DRV10983 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01417 — Diseño de referencia de adaptación de la unidad de motor BLDC integrada, sin sensores, de 30 W y con
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
* Guía de diseño Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC 7/04/2017
Artículo técnico Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 26/10/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00447 — Diseño de referencia de la unidad de motor CC sin escobillas de sensor doble de 24 V, 100 W/30 W TIDA-00652 — Diseño de referencia de PFC reductor de 90 VCA a 265 VCA, de un 91 % de eficiencia, >0.94 PF más con TIDA-00702 — Fuente de alimentación industrial de alta eficiencia de 60 W, 24 V con tensión de precisión, corrien

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos