TIDA-01421

TIDA-01421

Archivos de diseño

Información general

La demanda de retener memoria en la posición del asiento, la ventana, la puerta corredera, el espejo, la compuerta de elevación y otros accionados por ese motor se ha incrementado a medida que los motores pequeños dentro de los vehículos automotrices modernos continúan evolucionando. Las soluciones existentes utilizan varios sensores magnéticos conectados al cuerpo de un motor para proporcionar un bucle de retroalimentación al módulo de control del motor. Un enfoque sin sensores proporciona redundancia para las soluciones existentes y, en algunos casos, elimina la necesidad de motores con sensores conectados. El enfoque sin sensores se ha vuelto cada vez más popular mediante la implementación de un circuito de acondicionamiento de señal con detección de corriente en línea. Este diseño de referencia proporciona una solución fácilmente modificable para muchos sistemas de motores automotrices que controlan la medición de posición.

Funciones
  • Configurable para muchas soluciones de motores de CC
  • Rango de entrada amplio de modo común de -14 V a 80 V para detección de corriente del motor en línea
  • Funciona para un suministro típico de batería de 9 V a 18 V
  • Interfaz sencilla con el kit de desarrollo MSP430™ LaunchPad™ para captura digital
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD30A.PDF (5848 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRP1.PDF (113 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRP0A.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRP3A.ZIP (620 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM1.ZIP (357 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRP2.PDF (624 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRO9A.PDF (205 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA240-Q1 — Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechaz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV7275-Q1 — Comparador simple de grado automotriz, de microalimentación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2316-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR6989 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR6989

La demanda de retener memoria en la posición del asiento, la ventana, la puerta corredera, el espejo, la compuerta de elevación y otros accionados por ese motor se ha incrementado a medida que los motores pequeños dentro de los vehículos automotrices modernos continúan evolucionando. Las (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00854 — Diseño de referencia del amplificador del sensor de gas electroquímico Micropower TIDA-01421 — Diseño de referencia de contador de rizado de motor con escobillas para automoción para la medición TIDM-FRAM-CTPL — Restauración inteligente del estado del sistema después de un corte de luz con la utilidad Compute T TIDM-INDUCTIVELINEAR — Diseño de referencia de detección de posición lineal inductiva ESI + LDC
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR6989 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR6989

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00854 — Diseño de referencia del amplificador del sensor de gas electroquímico Micropower TIDA-01421 — Diseño de referencia de contador de rizado de motor con escobillas para automoción para la medición TIDM-FRAM-CTPL — Restauración inteligente del estado del sistema después de un corte de luz con la utilidad Compute T TIDM-INDUCTIVELINEAR — Diseño de referencia de detección de posición lineal inductiva ESI + LDC
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
* Guía de diseño Automotive Brushed-Motor Ripple Counter Ref Design for Sensorless Measurement (Rev. A) 14/06/2018
Artículo técnico The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 16/08/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01330 — Diseño de referencia del accionamiento del motor CC con escobillas de asiento eléctrico de 2 ejes pa

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos