TIDA-01428

TIDA-01428

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01428 implementa un convertidor buck de 1 A, VIN amplio, a 3.3 V seguido de un convertidor boost compacto, de baja tensión de entrada y 5 V fijos para alimentar una interfaz de capa física de red de área de controlador (CAN). El diseño se ha sometido a pruebas de emisiones radiadas y emisiones conducidas CISPR 25 mediante el método de tensión y de inmunidad a la inyección de corriente masiva (BCI) según ISO 11452-4 con comunicación CAN a 500 KBPS. El TIDA-01428 es un diseño de referencia de árbol de alimentación verificado por EMC y CAN que se puede utilizar en muchas aplicaciones automotrices.  Un chip básico de sistema (SBC) es un circuito integrado (CI) que combina muchos bloques de construcción típicos de un sistema, que incluye transceptores, reguladores lineales y reguladores de conmutación. Aunque estos dispositivos integrados pueden ofrecer ahorro de tamaño y costos en una serie de aplicaciones, los dispositivos integrados no funcionan en todos los casos. En aplicaciones en las que un SBC no es adecuado, convendría crear una implementación discreta de los componentes antes mencionados, lo que daría lugar a un SBC discreto.

Funciones
  • Convertidor buck de 3.3 V fijos y amplia tensión de entrada
  • Convertidor boost de 5 V fijos y bajo voltaje de entrada
  • Supera las emisiones radiadas CISPR 25 de clase 4
  • Supera las emisiones conducidas de Clase 4 CISPR 25
  • Mantiene suministros regulados de 3.3 V y 5 V a través de tensiones de entrada de la batería de hasta 4.3 V
  • Puede soportar tensiones de descarga de hasta 42 V.
Opciones de tensión de salida TIDA-01428.1 TIDA-01428.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.3 4.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 42
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .024
Potencia de salida (W) 3.3 .12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Synchronous^Buck- Synchronous Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD46.PDF (7972 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRR8.PDF (214 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRR7.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRS0.ZIP (1217 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM6.ZIP (557 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRR9.PDF (1019 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRR6.PDF (394 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28030-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53601-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V, 1 A y 2.1 MHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G06-Q1 — Inversores de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28030 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB y ADC de 2 MSPS
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
* Guía de diseño Automotive Discrete SBC Pre-Buck, Post-Boost With CAN Reference Design 6/07/2017
Artículo técnico Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application PDF | HTML 27/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos