TIDA-01435

TIDA-01435

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TSW40RF82EVM proporciona una plataforma para interconectar el DAC38RF82 con un modulador de alto rendimiento: el TRF370417EVM. El TRF370417EVM puede modular señales de banda ancha de hasta 6 GHz, como sería típico en una aplicación de backhaul de microondas. El dispositivo TRF370417 puede sustituirse por un dispositivo adecuado de mayor frecuencia. Se requiere una modificación mínima para interconectar el convertidor digital a analógico (DAC) con el modulador. Este diseño proporciona el método para interconectar el TSW40RF82EVM con el TRF370417EVM.

Funciones
  • Solución de transmisor de frecuencia intermedia cero (IF cero) de gran ancho de banda
  • Solución DAC con velocidad de muestreo de RF de hasta 8 GSPS
  • Modulación de banda ancha con TRF370417EVM hasta 6 GHz
  • El modulador se puede intercambiar para lograr frecuencias de RF más altas
  • Relación de error de modulación (MER) superior a 40 dB en una banda de frecuencia de 5 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD65A.PDF (429 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRR0.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRQ9.PDF (727 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM27761 — Inversor regulado de bajo ruido con LDO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38RF82 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 1x-24x de interpolación,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF370417 — Modulador de cuadratura de 50 MHz a 6.0 GHz, tensión de modo común de 1.7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82085 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TRF370417EVM — TRF370417 Evaluation Module

El diseño de referencia TSW40RF82EVM proporciona una plataforma para interconectar el DAC38RF82 con un modulador de alto rendimiento: el TRF370417EVM. El TRF370417EVM puede modular señales de banda ancha de hasta 6 GHz, como sería típico en una aplicación de backhaul de microondas. El dispositivo (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01435 — Diseño de referencia Zero-IF de alto ancho de banda para backhaul de microondas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TRF370417EVM — TRF370417 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01435 — Diseño de referencia Zero-IF de alto ancho de banda para backhaul de microondas
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
* Guía de diseño High Bandwidth, Zero-IF Reference Design for Microwave Backhaul (Rev. A) 2/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos