TIDA-01437

TIDA-01437

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una luz de pila inteligente LED de cinco segmentos con 20 LED utilizados en la planta de producción y la automatización de procesos industriales de mayor complejidad. Se implementa una interfaz IO-Link para controlar la luz de la pila y leer la información de estado. El diseño presenta un bajo consumo de potencia para ser alimentado a través de la interfaz IO-Link.

Este diseño de referencia de luz de señal demuestra cómo la disipación de potencia del controlador LED RGB se puede reducir en un 30 % y se puede ampliar el rango del control de brillo. El control automático de brillo adapta el brillo a la luz ambiental. El diseño de referencia utiliza un PWM sencillo para modificar la tensión de salida de un regulador de conmutación e implementar un control dinámico de espacio libre.

Funciones
  • Diseño de luces de torre LED RGB flexibles y fáciles de controlar
  • Diferentes modos conmutables: demostración, temperatura, humedad y luz de pila
  • Totalmente controlable a través de IO-Link
  • Cinco segmentos compuestos por 20 LED RGB
  • Control dinámico de espacio libre del controlador LED RGB lineal para reducir el consumo de potencia en un 30%
  • Control automático de brillo
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD35.PDF (2417 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSM0.PDF (413 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSL9.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSM2.ZIP (2144 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDT8.ZIP (602 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSM1.PDF (1721 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSL8.PDF (1361 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5166 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54062 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 50mA con IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 9.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers LED RGB

TLC5971 — Controlador LED ES-PWM RGB de 12 canales y 16 bits con regulador lineal de 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño RGB Signal Light With IO-Link Interface Reference Design 11/09/2017
Artículo técnico Using dynamic headroom control for industrial lighting applications PDF | HTML 28/06/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos