TIDA-01438

TIDA-01438

Archivos de diseño

Información general

La protección es un tema importante para los diseños en la automatización y el control de fábricas. El diseño de referencia muestra las capacidades de protección superiores de los nuevos dispositivos de protección 33 V (como el TVS3300) para la automatización y el control de fábricas. El Grupo Canadian Standards Association (CSA) ha realizado pruebas de sobretensiones de acuerdo con la norma IEC 61000-4-5 en este diseño de referencia. El diseño cuenta con la exactitud necesaria para medir el comportamiento de los dispositivos de protección antes y después de la tensión EMI con respecto a filtración y tensión de sujeción.

Funciones
  • Exactitud de medición de filtración diferencial TVS <35 pA
  • Repetibilidad de las mediciones <0.002 % a 25 C y < 0.05 % entre –35 y 85 C.
  • Rechazo de 50 y 60 Hz
  • IEC 61000-4-5 clase II (+/– 1 kV con impedancia fuente de 42 ohmios)
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD24A.PDF (1108 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRQ6A.PDF (478 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRQ5A.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRQ8A.ZIP (2208 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM4A.ZIP (689 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRQ7A.PDF (3274 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRQ4A.PDF (820 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño Surge, EFT, and ESD Protection Reference Design for PLC Analog Inputs (Rev. A) 26/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos