TIDA-01445

TIDA-01445

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño con una lista reducida de materiales que tiene una buena cobertura del diagnóstico de conexiones de interbloqueo automotriz. En los vehículos híbridos o eléctricos (HEV/EV), los sistemas de gestión de baterías, los inversores de tracción, los convertidores CC-CC, los cargadores integrados y otros subsistemas que funcionan a altas tensiones deben tener interbloqueo. El interbloqueo es un mecanismo de bucle de corriente y tensión utilizado para detectar manipulación o apertura del equipo de alta tensión o del interruptor de desconexión de servicio. Este diseño abarca el mecanismo de generación y monitorización del sistema de interbloqueo de alta tensión.

Funciones
  • Sistema de bloqueo unidireccional
  • Funcionamiento triestatal con sistema unidireccional
  • Amplia cobertura de diagnóstico de fallos de bucle de interbloqueo
  • Detección de corriente de lado bajo con una precisión >97 % a >5 mA
  • Protección contra fallos en la línea de salida automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD43A.PDF (3887 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSP1.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSP0.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSP3.ZIP (618 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDU3.ZIP (394 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSP2.PDF (545 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSO9.PDF (261 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA225-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia selecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903-Q1 — Comparador diferencial doble de alta tensión para automoción, grado 0 y 1 AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS2H000-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto 40 V, 1 Ω, 2 canal con límite de corriente ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activación p

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ
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
* Guía de diseño Automotive High-Voltage Interlock Monitoring Reference Design (Rev. A) 16/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos