TIDA-01454

TIDA-01454

Archivos de diseño

Información general

La placa de micrófono circular (CMB) PCM1864 es un diseño de referencia de bajo costo y fácil de usar para aplicaciones que requieren un audio claro, como la activación por voz y el reconocimiento de voz. Este diseño de TI utiliza una matriz de micrófonos para captar una señal de voz y la convierte en un flujo digital que los sistemas con procesador de señales digitales pueden utilizar para extraer un audio nítido de entornos ruidosos.

Funciones
  • Utiliza dos convertidores analógico a digital de audio de 4 canales PCM1864 para interactuar con ocho matrices de micrófonos y extraer la voz nítida del altavoz en entornos ruidosos.
  • Notificación EnergySense de presencia y pérdida de señal: parte central de una solución de audio de baja potencia y alto rendimiento
  • Ofrece un diseño de referencia de sistema completo que utiliza una matriz de micrófonos, software proporcionado por TI y un módulo de evaluación.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD37.PDF (609 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQT5.PDF (196 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQT4.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQT3.PDF (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de audio

PCM1864 — ADC de audio de 4 canales controlado por software de 103 dB con extremo frontal universal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G126 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
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
* Guía de diseño PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 10/04/2017
Certificado PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos