TIDA-01467

OBSOLETO: Diseño de referencia de detección de corriente trifásica por encima del trazado con sen

TIDA-01467

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un sensor de corriente trifásico para medir la corriente mediante la medición de los campos magnéticos generados por un conductor portador de corriente, como un trazado de placas de circuito impreso (PCB). Los sensores se colocan cerca de un trazado de PCB portador de corriente para medir la corriente que lo atraviesa.  El diseño de referencia es adecuado para su uso en aplicaciones industriales en las que se requiere una supervisión básica de la potencia.  Este diseño utiliza la tecnología de fluxgate magnético para realizar mediciones de corriente trifásicas de hasta 5 A por fase con una alta precisión.

Funciones
  • Medición de corriente trifásica con sensores fluxgate magnéticos
  • Precisión de la medición de corriente calibrada ±1 %
  • Detección de corriente por encima del trazado (trazado de PCB)
  • Rango de medición de corriente: de 500 mA a 5 A
  • Rango de sensor ajustable de hasta ±2 mT (máx.)
  • Rango de tensión de alimentación: 3.0 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos