TIDA-01473

TIDA-01473

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de pantalla se creó para una amplia gama de aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, dispositivos portátiles, industrial, médico y de Internet de las cosas (IoT). El diseño incluye un conjunto de chips DLP2000 compuesto por un DMD DLP2000 .2 nHD, un controlador de pantalla DLPC2607 y un controlador PMIC/LED DLPA1000. Este diseño de referencia se puede utilizar con motores ópticos listos para producción y procesadores de aplicaciones de bajo costo que admiten interfaz de video paralela RGB de 8/16/24 bits en factores de forma pequeño.

Funciones
  • La forma más económica para que los desarrolladores incorporen la tecnología DLP a sus aplicaciones de visualización
  • Interfaces I2C y de video RGB paralelo de 8/16/24 bits para admitir prácticamente cualquier procesador host de bajo costo.
  • Entrada de 5 V y control de corriente de LED de hasta 1 A
  • Diseño de PCB económico y compacto compatible con el motor óptico nHD (DLP2000)
  • Diseño de TI utilizado en la maqueta DLPDLCR2000EVM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD78.PDF (3447 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS03A.PDF (250 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS02A.PDF (226 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS05A.ZIP (1245 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO6.ZIP (4754 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS04A.PDF (1773 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS01A.PDF (215 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

DLPA1000 — Controlador PMIC/LED para DMD DLP2000 (nHD de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

Este diseño de referencia de pantalla se creó para una amplia gama de aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, dispositivos portátiles, industrial, médico y de Internet de las cosas (IoT). El diseño incluye un conjunto de chips DLP2000 compuesto por un DMD (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01473 — Diseño de referencia de pantalla nHD ultra móvil de baja potencia, con tecnología TI DLP® para proce
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01473 — Diseño de referencia de pantalla nHD ultra móvil de baja potencia, con tecnología TI DLP® para proce
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
* Guía de diseño Ultra-Mobile, Low-Power DLP Display Reference Design 26/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos