TIDA-01474

TIDA-01474

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de proyección presenta un subsistema de tecnología DLP® que es capaz de crear pantallas de hasta 120 fotogramas por segundo (fps) con un solo retardo de fotogramas. El diseño se centra en el dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP470NE de 1080p dentro del diseño para crear una pantalla de 1920 x 1080 a 120 Hz, que puede integrarse en una variedad de equipos finales, como juegos, cines en casa, televisores láser y simuladores. Muchas aplicaciones de electrónica personal y simulación de video requieren soluciones de alta frecuencia de fotogramas y baja latencia para mostrar datos de alta calidad y movimiento rápido, y evitar introducir un retardo del sistema entre la fuente de video y la imagen proyectada.

Funciones
  • DLP470NE capaz de producir imágenes de 1920 x 1080 o resolución Full HD 1080p a 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz y 120 Hz
  • El diseño de baja latencia crea solo un fotograma de retardo a través de todo el subsistema DLPC4422
  • La alta capacidad térmica de DMD permite que los sistemas logren un brillo de hasta 4000 lúmenes
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) de software de PC disponible para programar un controlador de pantalla DLPC4422
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD2.PDF (6078 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSK2.ZIP (381 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSK3.ZIP (892 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSK0.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSK1.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSK6.ZIP (203 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRSK7.ZIP (426 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDT1.ZIP (803 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDT2.ZIP (1665 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSK4.PDF (2645 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSK5.PDF (5782 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSJ8.PDF (212 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRSJ9.PDF (548 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA100 — Controlador DLP® para DLPC4420, DLPC4430 y DLPC7540

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD para cine en casa, negocios y educación

DLP470NE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2xLVDS 1080p de 0.47 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65145 — Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDT3 — DLP470NE_Firmware_Bundle

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01474 — Diseño de referencia de TV láser de 1080 p

TIDCDT3 — DLP470NE_Firmware_Bundle

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/09/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01474 — Diseño de referencia de TV láser de 1080 p

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt3 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt3/tidcdt3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDT3. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDCDT4 — DLPC4422 GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01474 — Diseño de referencia de TV láser de 1080 p

TIDCDT4 — DLPC4422 GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/09/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01474 — Diseño de referencia de TV láser de 1080 p

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt4 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt4/tidcdt4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDT4. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-Latency, High-Speed DLP® Digital Projection Reference Design 1/08/2017
Informe TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 12/06/2024
Nota sobre la aplicación Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 18/04/2024
Nota sobre la aplicación DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 5/05/2022
Nota sobre la aplicación PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 10/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01347 — Diseño de referencia de pantalla de alto brillo 4K UHD con tecnología TI DLP®

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos