TIDA-01477

TIDA-01477

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo crear un nodo final industrial de sensor a la nube capaz de conectarse a una puerta de enlace de red IoT y a un proveedor de datos en la nube. Este diseño de referencia de nodo de sensores utiliza el temporizador de sistema de nanopotencia de Texas Instruments para control de encendido/apagado de alimentación, convertidor boost de baja corriente quiescente, plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico inferior a 1 GHz de potencia ultrabaja de SimpleLink™ y tecnologías de detección de humedad para demostrar un método de potencia ultrabaja para los nodos finales de sensores de ciclo de trabajo, lo que prolonga la duración de la batería.

Funciones
  • Amplia conectividad de red a nube que permite un largo alcance, de hasta 1 km (línea de visión)
  • Solución inferior a 1 GHz basada en estándares IEEE 802.15.4e/g con pila TI 15.4
  • Intervalo de activación configurable del sistema
  • Baja corriente en espera de 1 µA
  • Precisión de humedad relativa de ±2 %
  • Precisión de temperatura de ±0.2 °C.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDG5.PDF (6326 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRU93A.PDF (137 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU92A.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU95A.ZIP (764 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE66A.ZIP (482 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU94A.PDF (876 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU91A.PDF (313 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61291 — Convertidor elevador de IQ bajo con funcionamiento de derivación de 15 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC2010 — Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22860 — Interruptor de carga de fugas ultrabaja de 0.73 Ω y 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TPL5111 — Temporizador de sistema de potencia ultrabaja (35 nA) para inyección de potencia en aplicaciones de

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB
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
* Guía de diseño Humidity and Temp Sensor Node Ref Design Enabling Sub 1-GHz and Sensor-to-Cloud 7/12/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00484 — Nodo del sensor de humedad y temperatura para Star Networks menor a 1 GHz que permite una duración d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos