TIDA-01478

TIDA-01478

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la capacidad de tener un módulo transceptor IO-Link de alta densidad, un canal de salida digital (DO) (1) y un convertidor buck CC-CC. Con la CC-CC, este módulo puede alimentar una amplia gama de dispositivos externos, como microcontroladores (MCU), sensores, pantallas, etc. Los canales de comunicación IO-Link y DO ofrecen una amplia flexibilidad para diferentes aplicaciones. Este diseño de referencia se adapta a aplicaciones que requieren una combinación de sensores, como caudalímetros, sensores de nivel, sensores de movimiento, sensores de luz o sensores ultrasónicos. Los modelos TIOL111 y TIOS101 tienen altas tolerancias a las descargas electrostáticas como se indica en IEC 61000-4-4 y IEC 61000-4-5 (500Ω), lo que les permite ser utilizados en entornos industriales donde hay un potencial de altas cantidades de descargas electrostáticas. Con la adición de diodos de supresión de tensión transitoria (TVS), el nivel de protección contra descargas electrostáticas puede aumentar considerablemente. Este diseño de referencia solo implementa la capa física de IO-Link.

Funciones
  • IO-Link y salida digital (M12 tipo A)
  • Cabezal de 10 pines para microcontroladores y dispositivos externos
  • Potencia de salida de 500 mW
  • Diseñado para cumplir con lo siguiente: ± 16 kV IEC 61000-4-2, ± 4 kV IEC 61000-4-4, ± 1.5 kV/40 Ω IEC 61000-4-5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD77.PDF (6647 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT02.PDF (75 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT01.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT04.ZIP (15784 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW6.ZIP (568 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT03.PDF (495 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT00.PDF (90 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5165 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOS101 — Controlador de salida de sensor digital con protección contra sobretensiones integrada
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
* Guía de diseño IO-Link With Digital Output and DC-DC Reference Design 29/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos