TIDA-01485

TIDA-01485

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de etapa de potencia de 1 kW logra una eficiencia del 99 % para un motor trifásico de CC sin escobillas (BLDC) de 36 V utilizado en aplicaciones industriales como herramientas eléctricas que funcionan con una batería de ion de litio de 10 celdas. El diseño demuestra la etapa de potencia del inversor más pequeña para estos niveles de potencia, implementando control trapezoidal basado en sensores y admite una corriente de bobinado continua de 25 ARMS (pico de 60 A durante 2 segundos, pico de 100 A durante 400 milisegundos). El bloque de potencia MOSFET del diseño y el controlador de compuerta controlado por corriente ayudan a limpiar la conmutación MOSFET y reducir la EMI debido al control de la velocidad de subida y la baja inductancia parásita.

Funciones
  • Funciona con una tensión de 6 V a 42 V (batería de ion de litio de 10 s) y proporciona una corriente de bobinado del motor continua de 25 ARMS (pico de 60 A para 2 s, pico de 100 A para 400 ms y 400 A para 10 ms)
  • Soporte RMS de 36 V/700 W, 18 A sin disipador de calor en un factor de forma de PCB pequeño de 50 mm x 36 mm
  • Supervisión de corriente del MOSFET y protección contra sobrecorriente mediante detección VDS con tiempo de respuesta inferior a 1 µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDE5.PDF (6315 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSH5.PDF (203 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSH4.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSH7.ZIP (2709 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDS4.ZIP (1572 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSH6.PDF (1583 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSH3.PDF (903 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87-Q1 — Sensor de temperatura automotriz de salida analógica de ±2,7 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8323R — Contr. de puerta intel. trifásico, 65 V máx., regulador buck, amplif. de derivación de corriente

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88599Q5DC — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 60 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDS5 — TIDA-01485_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01485 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 36 V, 1 kW y 18 cm2, con una eficiencia del 99 %, para

TIDCDS5 — TIDA-01485_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/08/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01485 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 36 V, 1 kW y 18 cm2, con una eficiencia del 99 %, para

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds5 or www.ti.com/lit/xx/tidcds5/tidcds5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDS5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 36-V/1-kW, 99% Efficient, 18-cm2 Power Stage Ref Design for 3-Phase BLDC Motors 30/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos