TIDA-01495

TIDA-01495

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01495 tiene un perfil bajo (17 mm de altura), una eficiencia máxima del 94.1 %, alta densidad de potencia, entrada universal, 24 V CC, diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de consumo con salida de 480 W. El circuito consta de una corrección de factor de potencia (PFC) de modo de transición (TM) intercalado bifásico frontal basada en el UCC28063A, que minimiza las dimensiones del inductor PFC y reduce los requisitos de filtro EMI. La etapa CC/CC aislada HB-LLC está controlada por el controlador LLC hìbrido de control histerético UCC256301, lo que garantiza una rápida respuesta transitoria, dando como resultado una reducción del volumen de PFC y de la dimensión del condensador de salida. El desprendimiento de fase en la etapa PFC y la función de optimización del modo de carga avanzada en la etapa LLC ayudan a cumplir con una alta eficiencia al 5 % de la carga (230 V CA). El controlador rectificador síncrono multimodo UCC24612 realiza un accionamiento de compuerta proporcional, lo que reduce las pérdidas de conducción en el rectificador de salida de la etapa LLC, permitiendo una alta eficiencia.

Funciones
  • Perfil delgado de <17 mm de altura para su uso en aplicaciones con limitaciones de espacio con un factor de forma de PCB de 185 x 110 mm
  • Una eficiencia de carga completa de >93.3 % (230 V CA) y >91.1 % (115 V CA) con una eficiencia máxima del 941 % (230 V CA) y 92 % (115 V CA) cumple con el estándar Platinum 80+
  • La función de liberación de fase en la etapa PFC y la función de modo de carga avanzada en la etapa LLC permiten una alta eficiencia en condiciones de carga ligera de >84 % (230 V CA) y >82 % (115 V CA) con una carga del 5 %
  • La función para evitar un ZCS y la función de detección de OVP en el controlador LLC mejoran la robustez y protegen los sistemas de sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión para garantizar la seguridad
  • Factor de alta potencia >0.99 W y cumple con las normativas PFC y THD de corriente según IEC 61000-3-2 Clase A
  • Diseñado para cumplir con la norma de emisiones conducidas EN55011 Clase B
Opciones de tensión de salida TIDA-01495.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 480
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Half Bridge- LLC^PFC- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDW0.PDF (1470 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV76A.PDF (362 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV75A.PDF (168 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV78A.ZIP (3819 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEE2A.ZIP (868 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV77A.PDF (1525 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV74A.PDF (536 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256301 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28063A — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido y a sobre

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19501KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 480-W, Thin-Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/DC Ref Design 1/02/2018
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos