TIDA-01512

TIDA-01512

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01512 utiliza el controlador multifásico TPS53681 y las etapas de potencia inteligentes CSD95490Q5MC para implementar un diseño de alto rendimiento adecuado para alimentar procesadores de comunicaciones NXP QorIQ.

Las dos salidas del controlador están orientadas al carril principal de 60 ATDC y 1 V con un diseño de cuatro fases y un carril auxiliar de 30 ATDC y 1.2 V. El uso de etapas de potencia inteligentes y la funcionalidad PMBus™ integrada permiten un fácil ajuste de la tensión de salida, telemetría de los parámetros de diseño clave y ajustes de compensación.

Durante la validación, se observó una reducción mayor del 50 % en la capacitancia de salida en comparación con la placa de referencia de NXP.

Funciones
  • Diseño de doble carril 4+2: orientado a los carriles VDD y GVDD del LS2085A/88A
  • Supervisión de VIN, VOUT, IOUT, PIN y POUT a través de PMBus
  • Supervisión de temperatura de carril doble
  • Eficiencias máximas del 92 % y del 94 % para los carriles de VDD y GVDD
  • Reducción mayor del 50 % en COUT en comparación con la placa de evaluación de NXP
Opciones de tensión de salida TIDA-01512.1 TIDA-01512.2
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 120 50
Potencia de salida (W) 120 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD3A.PDF (10748 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV81.PDF (143 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV80.PDF (218 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCEE3.ZIP (709 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV82.PDF (455 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV79.PDF (504 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53681 — Controlador multifásico reductor D-CAP+™ de doble canal 6+2/5+3, con NVM y PMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737-Q1 — Regulador de tensión automotriz de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y acti

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0.92 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95490Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ de buck sincrónico de 75 A con encapsulado Dual Cool

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño PMBus Voltage Regulator Ref Design for NXP QorIQ LS2085A/LS2088A Processors (Rev. A) 23/08/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos