TIDA-01525

TIDA-01525

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia combina el tamaño reducido y el alto rendimiento del convertidor digital a analógico (DAC) de 8 canales y 16 bits DAC80508 con amplificadores operacionales de precisión para crear una solución de fuente de corriente precisa y de alta densidad. El diseño de referencia tiene una corriente de salida máxima de 200 mA y permite una tensión de suministro PVDD mínima para reducir el consumo de potencia y lograr una alta eficiencia. También presenta una salida de bajo ruido de corriente debido al bajo ruido de tensión de referencia del DAC80508 y al bajo ruido de tensión y corriente del OPA2376. 

Funciones
  • Ocho canales de corriente programable, rango de 200 mA
  • Alta densidad de canales
  • Error total no ajustado <1.5 %
  • Error de compensación <120 µA
  • Ruido de corriente limitado con ancho de banda cuadrática media de 3.4 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDH4.PDF (1810 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXV4.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXV3.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXV6.ZIP (905 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF21.ZIP (1707 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXV5.PDF (658 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXV2.PDF (318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC80508 — DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo
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
* Guía de diseño 8-Channel, 16-Bit, 200-mA Current Output DAC Reference Design 30/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos