TIDA-01528

TIDA-01528

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una solución de supervisión térmica secundaria para paquetes de baterías a gran escala. Muchas pautas de la industria exigen que el sistema de temperatura secundaria siga alimentado y operativo en caso de que se pierda la fuente de alimentación primaria. Este diseño es capaz de continuar el funcionamiento en un estado de baja potencia mediante el uso de puntos de disparo térmico predefinidos de fábrica de baja potencia, en un carril de respaldo alimentado por supercondensador. La solución garantiza que cualquier evento de sobretemperatura o subtemperatura se pueda capturar y tratar incluso cuando la alimentación del controlador del sistema principal no esté disponible, lo que aumenta la ventana de funcionamiento seguro del sistema total.

Funciones
  • Capacidad de proporcionar supervisión y protección térmica durante el funcionamiento normal o cuando el circuito primario ha perdido potencia
  • El TMP303 de potencia ultrabaja utiliza solo 5 µA máx. por dispositivo
  • Fuente de alimentación de reserva integrada a través de un supercondensador y un cargador
  • Cumpla los requisitos de protección primaria y secundaria con interfaz para supervisores de celda de TI para el control de carga
  • Puntos de disparo de sobretemperatura/subtemperatura programables en fábrica con histéresis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM4.PDF (337 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVL4.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVL3.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVL6.ZIP (1513 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH9.ZIP (477 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVL5.PDF (1010 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVL2.PDF (322 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP303 — Comparador de ventana de temperatura programado en fábrica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR5994 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5994

Este diseño de referencia implementa una solución de supervisión térmica secundaria para paquetes de baterías a gran escala. Muchas pautas de la industria exigen que el sistema de temperatura secundaria siga alimentado y operativo en caso de que se pierda la fuente de alimentación primaria. Este (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01528 — Diseño de referencia de potencia ultrabaja para protección secundaria en condiciones de temperatura TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Diseño de referencia de filtrado y procesamiento de señales con microcontrolador MSP430 FRAM TIDM-FRAM-EEPROM — Emulación y detección EEPROM con microcontroladores FRAM MSP430
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR5994 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5994

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01528 — Diseño de referencia de potencia ultrabaja para protección secundaria en condiciones de temperatura TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Diseño de referencia de filtrado y procesamiento de señales con microcontrolador MSP430 FRAM TIDM-FRAM-EEPROM — Emulación y detección EEPROM con microcontroladores FRAM MSP430
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
* Guía de diseño Ultra-Low-Power Design—Secondary Protection for Over/Undertemp Conditions in ESS 12/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos