TIDA-01539

TIDA-01539

Archivos de diseño

Información general

Los vehículos modernos utilizan retrovisores con atenuación automática para evitar el deslumbramiento y la pérdida de visibilidad del conductor. Este diseño de referencia utiliza sensores de luz ambiental modernos con respuesta al ojo humano y una etapa amplificadora de alta corriente para accionar una carga de retrovisor electrocrómico capacitivo.

Funciones
  • Sensores de luz de respuesta al ojo humano
  • Salida de 10 bits
  • Conductor de carga capacitiva 400mA de 3.3 V
  • Descarga rápida de carga electrocrómica
  • Amplio funcionamiento VBAT (hasta 40 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDR8.PDF (1460 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW91.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW90.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW93.ZIP (654 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEN6.ZIP (417 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW92.PDF (464 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW89.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV316-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano, de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC101C081Q — Convertidor de dig a analógico de micropotencia de 10 bits
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
* Guía de diseño Automotive Auto-dimming Mirror Driver Reference Design for Electrochromic Mirror 9/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos