TIDA-01560

TIDA-01560

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de polarización de 15 W con dos salidas aisladas (12 V/1.125 A y 3.3 V/0.3 A) y un consumo total de potencia en espera de 4 mW en una entrada 220 V de CA. El controlador utiliza regulación del lado primario (PSR) y detecta una señal de activación del monitor de caída de tensión del lado secundario UCC24650 para mejorar la respuesta transitoria a grandes escalones de carga. Este diseño de referencia demuestra cómo el UCC28730 puede proporcionar una potencia de espera ultrabaja sin sacrificar el tiempo de arranque ni la respuesta transitoria de salida con un interruptor de arranque interno de 700 V, estados de funcionamiento controlados de forma dinámica y un perfil de modulación a medida. El UCC28730 utiliza modulación de frecuencia, modulación de corriente primaria máxima, conmutación de valle y salto de valle en su algoritmo de control para maximizar la eficiencia en todo el rango de funcionamiento.

Funciones
  • Permite un consumo en espera cero:
    • 3.1 mW con entrada 115-V CA
    • 4.2 mW con entrada 220-V CA
  • La eficiencia media > 84 % supera las especificaciones del nivel 2 de DoE VI y de CoC
  • La regulación del lado primario (PSR) elimina el optoacoplador y aumenta la fiabilidad de la fuente de alimentación de polarización
  • Funcionamiento de conmutación de valle con anillo resonante para la máxima eficiencia global
  • Rango de tensión de entrada universal (de 85 V a 270 V CA) para satisfacer las necesidades del cliente en todas las regiones
  • Las salidas aisladas dobles de 12 V y 3.3 V son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de la industria
  • Interpolación de frecuencia para facilitar la conformidad con la EMI
Opciones de tensión de salida TIDA-01560.1 TIDA-01560.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.125 .3
Potencia de salida (W) 13.5 .99
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS3.PDF (1098 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVX1.PDF (89 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVX0.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVX3.ZIP (629 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEK6.ZIP (53 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVX2.PDF (564 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVW9.PDF (207 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV743P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ y 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 15W Dual Isolated Output Bias Power Supply With 4mW Zero Standby Power Consumpt 23/03/2018
Artículo técnico Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 27/08/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos