TIDA-01569

TIDA-01569

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia automotriz demuestra un enfoque para alimentar cargas remotas externas, a menudo a través de cables coaxiales (p. ej., "alimentación fantasma"). Este diseño es capaz de proteger y diagnosticar digitalmente diferentes fallos a los que el cableado externo es susceptible. Polaridad inversa, corriente inversa, cortocircuito a batería, cortocircuito a tierra y apagado térmico están protegidos y diagnosticados mediante I2C y un indicador de fallos. La protección contra corriente inversa integrada no requiere un diodo externo en la salida del dispositivo, lo que ahorra costos y evita aumentar la tensión de caída.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 4.5 V a 40 V y descarga de carga de 45 V
  • Detección de corriente de multiplexación entre canales/dispositivos para ahorrar canales ADC
  • Precisión alta para detectar condiciones de antena abierta, normal, sobrecorriente y cortocircuito en situaciones de sobrecorriente/cortocircuito.
  • Comparador de ventana digital con umbrales altos y bajos programables y alerta
  • Tensión de salida ajustable de 1.5 V a 20 V, corriente de salida hasta 300 mA por canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDK3.PDF (1165 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVM0.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVL9.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVM2.ZIP (754 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEI0.ZIP (2065 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVM1.PDF (779 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVL8.PDF (193 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B7702-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7142 — ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm
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
* Guía de diseño Ref Design for Four-Channel Antenna LDO With Digital Diagnostics and Protection 4/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos