TIDA-01579

TIDA-01579

Archivos de diseño

Información general

El árbol de alimentación del punto de carga en los sistemas de videovigilancia está optimizado con este diseño de referencia. Este diseño de referencia tiene un alto rendimiento en parámetros clave, como la exactitud de la tensión de salida, la ondulación de tensión y la disipación térmica. Este alto rendimiento es posible con una superficie de placa pequeña y un bajo costo de la BOM. Este diseño funciona a partir de una fuente de alimentación 5 V que se encuentra comúnmente en videoporteros, cámaras de red IP y cámaras inalámbricas.

Funciones
  • Exactitud de la tensión de salida del 1 %
  • Alta eficiencia del sistema al 90 % con carga completa
  • Ondulación de tensión <60 μV, útil para periféricos con ruido crítico
  • El punto caliente térmico es <45 °C con una corriente de carga completa
  • Resolución dinámica sin impulso de la fuente de alimentación superior a 80 dB
  • Factor de forma pequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEC7.PDF (10732 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX91.PDF (394 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX90.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX93.ZIP (1091 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEX1.ZIP (363 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX92.PDF (1059 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX89.PDF (417 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

TPS61169 — Controlador WLED impulsor TPS61169 de 38 V y alta corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62821 — Convertidor reductor de 1 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV742P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ, de 200 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22976 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.7 V, 6 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
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
* Guía de diseño High-Efficiency, Low-Output Ripple Power Supply Ref. Des. for Imaging Applicatio 12/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos