TIDA-01582

TIDA-01582

Archivos de diseño

Información general

El objetivo de este diseño de referencia es mostrar el rendimiento total del sistema cuando se utiliza la topología de carga rápida de condensador conmutado en una aplicación de teléfono inteligente. El sistema incluye el uso de un adaptador de pared inteligente compatible con las especificaciones de fuente de alimentación programable (PPS) USB Power Delivery (PD) para reducir las pérdidas en el cable de carga, así como reducir las pérdidas y el aumento de temperatura en los teléfonos inteligentes. El bq25970 es el primer cargador de condensador conmutado de TI capaz de suministrar hasta 8 A de corriente de carga a una batería.

Funciones
  • Carga de alta eficiencia 96.6 % a 6A
  • Ejemplo completo del sistema para control de tensión y corriente PPS USB PD
  • Diagrama de flujo de software para el adaptador de teléfono y pared
  • bq25890 para precarga, carga cónica y terminación
  • bq25970 para carga de 6 A con corriente de cable de 3 A.
  • Controlador PD USB TUSB422 para comunicación con adaptador de pared inteligente
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDL7.PDF (1557 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVB4.PDF (504 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVB3.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVB6.ZIP (3059 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEF3.ZIP (1227 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVB5.PDF (3414 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVB2.PDF (377 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25890 — Cargador de batería reductor de I2C, 1 celda y 5 A con tecnología Maxcharge™ para alta entrada con D

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25970 — Cargador de batería de I2C de 1 celda, 8 A, con tapas conmutadas para aplicaciones de carga en paral

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TUSB422 — Controlador de puerto TCPCi USB PD
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
* Guía de diseño Switched-Cap Fast Charge Ref Design for USB PD Programmable Power Supply 25/09/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos