TIDA-01584

TIDA-01584

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01584 demuestra varias configuraciones de secuencia de potencia mediante interruptores de carga. Mediante el uso de interruptores de carga integrados, la sincronización de cada carril de tensión se puede ajustar de forma independiente. Cada carril de tensión puede controlarse sin una gran intervención del procesador ni componentes digitales externos. Este diseño es útil en aplicaciones como impresoras multifunción (MFP) y decodificadores (STB), en las que se requieren secuencias de temporización específicas para encender varios subsistemas y carriles de procesador.

Funciones
  • Tres configuraciones diferentes de secuencia de potencia: Configuración CT, configuración QOD y configuración GPIO independiente
  • Umbrales de temporización ajustables mediante el uso de pines CT y QOD
  • Las huellas de pin a pin permiten el intercambio entre varios interruptores de carga para diferentes requisitos de tensión, corriente y RON
  • Los interruptores de carga ofrecen una solución de menor tamaño y un menor recuento de componentes en comparación con las soluciones basadas en transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico discretos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM8.PDF (1741 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUN9.PDF (104 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUN8.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUO1.PDF (639 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE98.ZIP (489 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUO0.PDF (494 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUN7.PDF (218 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22917 — Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 80 mΩ, 10-nA, con tiempo de elevación ajustable y desca

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 52 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida aj

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22975 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, descarga de salida opc
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
* Guía de diseño Power Sequencing Reference Design Using Load Switches 15/12/2017
Artículo técnico How and why you should use load switches for power sequencing PDF | HTML 6/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos