TIDA-01585

TIDA-01585

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de accionamiento de motor de CC sin escobillas (BLDC) utiliza el control de bucle cerrado para lograr una precisión de velocidad muy alta con solo dos chips. El primer chip es un rentable MCU de nivel básico perteneciente a la popular familia MSP430 de potencia ultrabaja. El otro (DRV10987) es un conductor de motor sinusoidal trifásico, sin sensor, de 180° con MOSFET de alimentación integrados. La solución total está optimizada con alta eficiencia y un factor de forma muy pequeño para encajar fácilmente en el motor.

Funciones
  • El control de velocidad en bucle cerrado garantiza una precisión alta de la velocidad prevista del motor
  • El controlador del motor sin escobillas sinusoidal de un solo chip, altamente integrado y protegido, reduce el número de piezas externas y el ruido audible.
  • El sistema de bucle cerrado utiliza solo dos chips
  • Buck y regulador lineal integrados para reducir de forma eficiente la tensión de suministro a 3.3 V para alimentar circuitos internos y externos (TI MSP430™ MCU) 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS5.PDF (1610 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVW6.PDF (87 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVW5.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVW8.ZIP (841 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEK4.ZIP (215 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVW7.PDF (376 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVW4.PDF (451 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10987 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — Microc. analóg. integ., 16 MHz c/FRAM de 3.75 KB, amp. operac., TIA, compar. c/DAC y ADC de 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCEK5 — TIDA-01585_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01585 — Diseño de referencia de accionamiento del motor sinusoidal BLDC sin sensores de 24 V y 36 W, con con

TIDCEK5 — TIDA-01585_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/03/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01585 — Diseño de referencia de accionamiento del motor sinusoidal BLDC sin sensores de 24 V y 36 W, con con

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcek5 or www.ti.com/lit/xx/tidcek5/tidcek5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEK5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 24V/36W BLDC Motor Driver Reference Design With Close-Loop Speed Control 2/11/2017
Artículo técnico Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 12/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos