TIDA-01588

TIDA-01588

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de etapa de potencia de 15 W, 12 mm × 20 mm, acciona y controla la posición del motor de CC con escobillas (BDC) que funciona con una batería de iones de litio de tres a seis celdas. Esta solución de alta eficiencia se optimizó con un factor de forma muy pequeño que cabe fácilmente en el motor y admite un control preciso de la posición del motor. El diseño también puede accionar el motor a altas velocidades sin retroalimentación de posición. El diseño de referencia demuestra una detección de corriente rápida y precisa para un control de par de calidad, y el microcontrolador integrado proporciona conectividad de receptor/transmisor asíncrono universal (UART), lo que permite controlarlo con cualquier controlador externo.

Funciones
  • El servoaccionamiento de CC con escobillas funciona con tensiones de 6.5 V a 25.2 V (batería de iones de litio de 3 a 6 celdas)
  • Compatible con 1.4 ARMS continua y 2.5 A de corriente máxima de bobinado del motor, con protección contra sobrecorriente y disparo cruzado. 
  • Control preciso de la posición del motor con retroalimentación de posición mediante codificador o potenciómetro 
  • Factor de forma muy pequeño de la placa de circuito impreso de 12 mm × 20 mm, con una eficiencia de la etapa de potencia superior al 90 %.
  • Detección de corriente con <1 % de error de precisión calibrado, permite un control preciso del par
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDT6.PDF (4757 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUO4.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUO3.PDF (289 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUO6.ZIP (1032 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE99.ZIP (502 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUO5.PDF (330 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUO2.PDF (443 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8870 — Controlador de motor de puente H de 50 V y 3.6 A con regulación de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD122 — Diodo de protección ESD doble de 0.2 pF, ±3.6 V, ±17 kV para USB tipo C y HDMI 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCEA0 — TIDA-01588_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01588 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 10.8 V/15 W y 2.4 cm2 y con una eficiencia >90 % para s

TIDCEA0 — TIDA-01588_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/12/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01588 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 10.8 V/15 W y 2.4 cm2 y con una eficiencia >90 % para s

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcea0 or www.ti.com/lit/xx/tidcea0/tidcea0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEA0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 10.8-V/15-W, >90% Efficiency, 2.4-cm², Power Stage Ref Des for BDC Servo Drive 13/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos