TIDA-01598

TIDA-01598

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución para una medición precisa de la corriente basada en resistencias de derivación en el lado de tierra. Cuenta con una función integrada de detección de fallas y consta de un amplificador de detección de corriente con un alto ancho de banda. La función de detección de fallas permite detectar fallas de subcorriente y sobrecorriente. El diseño proporciona una comparación de rendimiento entre la detección de corriente basada en resistencias de derivación y la detección de corriente mediante un sensor de efecto Hall.

Funciones
  • Sistema de detección de corriente del lado de tierra basado en derivación con soporte de modo común negativo
  • Sistema compacto de detección de corriente
  • Detección de corriente de alto ancho de banda de hasta 400 kHz
  • Posibilidad de detección de corriente bidireccional
  • Detección integrada de subcorriente y sobrecorriente con un tiempo de respuesta inferior a 1 µs
  • Error de medición inferior al 0.3 % en todo el rango de corriente de CC (-3 A a 15 A)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE85.PDF (1328 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWO6.PDF (159 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWO5.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWO8.ZIP (2168 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCES1.ZIP (282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWO7.PDF (959 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWO4A.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA240 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechazo PWM mej

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV393-N — Comparador doble de uso general, de bajo voltaje, de paquete pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA350 — Amplificador operacional simple, de alimentación simple, de carril a carril, de alta velocidad y

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431B — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 0.5 %
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
* Guía de diseño Reference Design for Low-Side, High-Bandwidth Current Amp and Error Detection 10/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos