TIDA-01610

TIDA-01610

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un convertidor boost bifásico de 10 A con una tensión de salida ajustable que se puede configurar de forma dinámica para tensiones de 16 V a 40 VCC. El rango de tensión de salida permite el seguimiento de una señal de audio cuando la proporciona una señal PWM de un procesador o una tensión.

Funciones
  • Control de nivel PWM o CC de la tensión de salida
  • Permite ajustar la fuente de alimentación del amplificador de audio a las condiciones de la señal
  • Rango de tensión de entrada: 9 V a 16 V
  • Rango de tensión de salida: 16 V a 40 V
  • Salida de 10 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU1.PDF (5985 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVN5.PDF (191 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVN4.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVN7.ZIP (1253 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEI3.ZIP (1826 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVN6.PDF (1214 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVN3.PDF (222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25122-Q1 — Controlador elevador síncrono con entrada de tensión amplia de 3-42 V con capacidad multifásica, cer

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Tracking Power Supply for Car Audio Amplifiers Reference Design 14/02/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP21112 — Diseño de referencia de convertidor boost de doble fase con salida ajustable del 98 % de eficiencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos