TIDA-020008

TIDA-020008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona los circuitos de accionamiento y control para aplicaciones accionadas por motor, como los asientos eléctricos de automóviles, utilizando accionamientos de motor bidireccionales y unidireccionales. Demuestra cómo accionar motores de CC con escobillas con un tamaño reducido, un alto grado de robustez y funciones de diagnóstico completas. El diseño ilustra soluciones para añadir opciones de confort y comodidad accionadas por motor, así como la sustitución de los circuitos basados en relés por dispositivos más inteligentes con todas las funciones.

Funciones
  • Accionamiento bidireccional para motores de CC con escobillas: pico 30-A con FET externos y pico 10-A con FET integrados
  • Accionamiento unidireccional para bomba y válvula lumbar
  • Señales de detección de corriente multiplexadas de todos los motores
  • Batería inversa y protección contra descarga de carga
  • Tamaño reducido de la placa para cada circuito de accionamiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUED3.PDF (5845 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXF7.PDF (226 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXF6.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXF9.ZIP (2000 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEY9.ZIP (462 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXF8.PDF (1188 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXF5.PDF (224 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4051A-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 8:1 y 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8703-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción con control SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8873-Q1 — Contr. de motor de puente H de 40 V y 10 A para autom. c/detección de corriente y realim. integradas

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS2H160-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 160 mΩ y 2 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TLIN1029-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22810-Q1 — Interruptor de carga automotriz de canal único, 18 V, 2 A y 79 mΩ con tiempo de subida y descarga de
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
* Guía de diseño Automotive Power Seat Reference Design 1/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos