TIDA-020010

TIDA-020010

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ofrece una solución rentable para una aplicación de interfaz hombre-máquina (HMI) de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Este diseño de referencia incorpora un convertidor reductor sincrónico, controlador de motor de medio puente de varios canales para motores de CC con escobillas (BDC), controlador de diodo emisor de luz (LED) de varios canales, que establece la intensidad de luz LED de acuerdo con la intensidad de la luz ambiental, que se mide mediante el sensor de luz ambiental. El interruptor de lado alto de este diseño de referencia controla varias cargas, se utilizan varios sensores Hall para la medición sin contacto de los mandos giratorios, el regulador de voltaje de seguimiento suministra energía a los sensores externos y se utiliza un multiplexor para multiplexar múltiples salidas de sensores analógicos al convertidor analógico a digital (ADC) de los microcontroladores.

Funciones
  • Soporta la protección de batería inversa
  • Acciona hasta 6 motores BDC
  • Atenuación LED automática en función de la intensidad luminosa ambiental
  • Detección de rotación sin contacto de los mandos giratorios
  • Interruptor de alimentación de lado alto totalmente protegido con detección precisa de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEE8.PDF (5833 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYX5.PDF (354 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYX4.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYX7.ZIP (2300 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA1.ZIP (487 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYX6.PDF (1285 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYX3.PDF (536 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4051A-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 8:1 y 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TLC6C5716-Q1 — Controlador LED RGB de corriente constante de diagnóstico completo y 16 canales para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8912-Q1 — Controlador de motor automotriz de medio puente de 12 canales, 40 V, 6 A con diagnóstico avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36006-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano, de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 50 mA y sin batería (40 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores lineales de efecto Hall

DRV5055-Q1 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica automotriz
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
* Guía de diseño Automotive HVAC control reference design with HMI 1/02/2019
Artículo técnico Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 13/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos