TIDA-020011

TIDA-020011

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza radar mmWave y un diseño de potencia automotriz completo para proporcionar una solución elegante y sencilla para capturar gestos de las manos y mejorar la experiencia del conductor. La evolución del automóvil ha llevado al deseo de una interacción más sencilla y sencilla con la cantidad cada vez mayor de hardware que se encuentra tanto en la consola de información y entretenimiento como en la carrocería del vehículo. Más allá de la interacción directa del usuario con el sistema mediante la presión física de un botón o el uso de un control por voz personalizado, los gestos manuales intuitivos básicos permiten al conductor controlar su vehículo con menos distracciones de la carretera.

Funciones
  • Gestos basados en radar de 77 GHz
  • Salida de datos de gestos CAN-FD
  • Tensión de funcionamiento amplia: 3.5 V a 42 V
  • Dimensiones compactas: 50.3 mm x 56.7 mm
  • Este diseño del circuito está probado e incluye archivos Gerber, diagramas esquemáticos y una lista de materiales (BOM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEH0.PDF (8853 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXO4.PDF (254 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXO3.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXO6.ZIP (1403 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF08A.ZIP (1089 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXO5A.PDF (2310 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXO2.PDF (341 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53625-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 2.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87702-Q1 — Convertidor buck doble y boost de 5 V con funciones de diagnóstico
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
* Guía de diseño Automotive mmWave Radar Gesture Control Reference Design 8/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos