TIDA-020027

TIDA-020027

Archivos de diseño

Información general

El moderno espejo lateral de lujo incluye muchas características convenientes que permiten una experiencia mejor y más segura para el conductor más allá del simple control direccional X-Y del espejo. Incluye la atenuación automática de los retrovisores para reducir el deslumbramiento; el plegado del conjunto de retrovisores para evitar daños en espacios reducidos de estacionamiento; indicadores LED para la detección de objetos en el punto ciego, luces de charco e intermitentes; y calefactores para desempañar y descongelar el retrovisor en condiciones de frío. La incorporación de cada una de estas funciones requiere más componentes electrónicos, por lo que los diseñadores de electrónica del automóvil desean soluciones integradas multifunción que también sean escalables a medida que cambien los requisitos de carga. Este diseño de referencia proporciona un punto de partida para este tipo de consideraciones de diseño de electrónica en una solución de factor de forma pequeño.

Funciones
  • Controladores para motores de 300 mA para control de inclinación del espejo X-Y
  • Controlador de motor 8 A para plegado de montaje del espejo
  • Interruptor de alimentación de 16 mOhm para calentador de espejo
  • Driver de espejo electrocrómico
  • Tres controladores LED 300 mA
  • Interfaz LIN para la comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUES6.PDF (4371 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM681.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM680.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM683.ZIP (953 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX0.ZIP (1501 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM682.PDF (844 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM679.PDF (346 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8873-Q1 — Contr. de motor de puente H de 40 V y 10 A para autom. c/detección de corriente y realim. integradas

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8906-Q1 — Controlador de motor automotriz de medio puente de 6 canales, 40 V, 6 A con diagnóstico avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM2904B-Q1 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C, de grado aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1HB16-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de 40 V, 16 mΩ y 1 canal para automoción con límite de corrient

Hoja de datos: PDF | HTML
Chips base del sistema (SBC)

TLIN1028-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción
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
* Guía de diseño Automotive Full-Featured Side Mirror Module Reference Design PDF | HTML 28/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos