TIDA-020033

TIDA-020033

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un subsistema de audio de clase H con fuente de alimentación de seguimiento de envolvente acústico. El amplificador de audio TAS6584-Q1 rastrea el envolvente acústico de la entrada de audio digital y ajusta la tensión de salida de refuerzo del LM5123-Q1 para satisfacer los requisitos de eficiencia energética sin la necesidad de un microcontrolador externo. Estos diseños de referencia mejoran la eficiencia, el rendimiento térmico y reducen el tamaño total. Además, este diseño de referencia permite que una implementación de clase H sea de tipo conectar y usar, es decir, que puede aplicarse con cambios mínimos de software en el resto de la arquitectura de audio automotriz.

Funciones
  • El control de clase H autocontenido permite una implementación simplificada en aplicaciones de amplificador externo y minimiza la necesidad de software o controladores de potencia digital adicionales
  • Incluye un circuito de protección de entrada que lo protege de transitorios externos, condiciones de batería inversa y eventos de sobreintensidad de la corriente del sistema
  • Este diseño de referencia utiliza TAS6584-Q1, que es el primer amplificador de audio automotriz de clase D de 45 V de la industria con detección de corriente y control de clase H integrados. Este diseño ofrece la máxima potencia de salida y audio de alta fidelidad
  • El diseño también contiene el LM5123-Q1, que es un controlador elevador síncrono de 2.2 MHz de VIN amplia y baja IQ, con un pin TRACK para lograr un diseño de fuente de alimentación de seguimiento de envolvente acústico simplificado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante

Los datos de prueba para este diseño de referencia están disponibles previa solicitud. Solicitar ahora

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUA71A.PDF (725 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA302-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precis

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS6584-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D de cuatro canales con entrada digital de 10 A y 45 V con

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5123-Q1 — Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51231-Q1 — Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y seguimiento de tensión de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7481-Q1 — Controlador de diodo ideal que impulsa NFET consecutivos con rectificación activa para automoción
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
* Guía de diseño Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 11/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos