TIDA-020040

TIDA-020040

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un sistema de protección para eventos transitorios de tensión y corriente que normalmente se encuentran en sistemas automotrices. Este diseño de referencia optimiza la funcionalidad, el tamaño y las capacidades de protección, sin sacrificar el suministro de energía para los amplificadores de audio de primera calidad.

Funciones
  • Controlador de diodo ideal con MOSFET de canal N consecutivos externos para protección contra sobretensión y para emular un rectificador de diodo ideal
  • Protección contra sobrecorriente junto con supervisión analógica de corriente
  • Solución fácilmente escalable para diferentes tamaños de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEX5.PDF (4724 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM720.PDF (212 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM719.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM722.ZIP (2085 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX8.ZIP (726 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM721.PDF (874 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM718.PDF (230 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA302-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precis

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7481-Q1 — Controlador de diodo ideal que impulsa NFET consecutivos con rectificación activa para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ
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
* Guía de diseño Automotive Transient and Overcurrent Protection Filter Reference Design PDF | HTML 12/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos