TIDA-020065

TIDA-020065

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia supera los desafíos comúnmente asociados con el reemplazo de fusibles fundidos estándar. Mediante la implementación del controlador de interruptor de lado alto TPS1213-Q1, el amplificador de detección de corriente INA296B-Q1 y un microcontrolador, este diseño proporciona protección contra sobrecorriente de I2t, un modo de baja potencia para minimizar el consumo y la capacidad de conducir cargas resistivas, capacitivas e inductivas. El diseño contiene muchas opciones de configuración, incluida la detección de corriente bidireccional, que permite a los ingenieros ejecutar una variedad de pruebas para aplicaciones de fusibles inteligentes de alta corriente.

Funciones
  • Algoritmo de fusible I2t basado en software mediante MSPM0L1306-Q1
  • Evita corrientes de irrupción no controladas en el arranque mediante un circuito limitador de velocidad de subida de la puerta para accionar cargas capacitivas
  • Modo de baja potencia de 38 μA (sin MSPM0L1306- Q1)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF43.PDF (4384 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMD69.PDF (260 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD68.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD71.ZIP (3428 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ8.ZIP (1032 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD70.PDF (1253 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD67.PDF (419 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA296B-Q1 — Amplificador de detección de corriente de alta precisión AEC-Q100, de -5 V a 110 V, bidireccional, d

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de interruptores del lado de la alimentación

TPS1213-Q1 — Controlador de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con modo de baja potencia y protección

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74704-Q1 — Controlador de diodo ideal para automoción con salida FET de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22919-Q1 — Interruptor de carga monocanal con calificación AEC-Q100, de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ, autoprotegido,
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
* Guía de diseño Automotive Smart Fuse Reference Design PDF | HTML 15/08/2024
Informe Software-Defined Vehicles Shift the Future of Automotive Electronics Into Gear (Rev. B) PDF | HTML 21/01/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos