TIDA-020072

TIDA-020072

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia interactúa con las placas de EVM del procesador Jacinto™ 7 a través del conector en serie de expansión Ethernet. La conectividad Ethernet automotriz se implementa a través de los dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet automotrices de TI. El diseño se implementa con un PHY Ethernet de par único (SPE) DP83TC817S-Q1 de 100 MBit/s con la opción de cambiar al PHY SPE DP83TG720S-Q1 para un funcionamiento a 1000 MBit/s. Se utiliza una red de acoplamiento para acoplar en 12 V a la línea de datos.

Funciones
  • Ethernet automotriz 100Base-T1 conectada a través de la interfaz independiente de medios Gigabit en serie (SGMII) a procesadores Jacinto™ 7
  • Huella compatible con los PHY SPE 1000Base-T1 de TI
  • Red de filtros de calidad automotriz apta para el acoplamiento de potencia de 12 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF83.PDF (590 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDA9.PDF (344 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDA8.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDB1.ZIP (3514 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR6.ZIP (3079 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDB0.PDF (1842 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDA7.PDF (517 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS629210-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 1 A, alta eficiencia y bajo IQ para automoción en SOT-5

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC817S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 con MACsec, sincronización de tiempo precisa y TC-10 para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74701-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) para automoción con b

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p
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
* Guía de diseño 100/1000Base-T1 Automotive Ethernet Expansion Reference Design for Jacinto™ 7 Processors PDF | HTML 19/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos