TIDA-020088

TIDA-020088

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un subsistema de audio de Clase H de 1 kVA con fuente de alimentación de seguimiento. El amplificador de audio TAS6684-Q1 rastrea el envolvente acústico de la entrada de audio digital y ajusta la tensión de salida de refuerzo del LM5125A-Q1 para satisfacer los requisitos de eficiencia energética sin la necesidad de un microcontrolador externo. Este diseño mejora la eficiencia, el rendimiento térmico y reduce el tamaño total. Además, este diseño de referencia permite que una implementación de clase H sea de tipo conectar y usar, es decir, que puede aplicarse con cambios mínimos de software en el resto de la arquitectura de audio automotriz.

Funciones
  • TAS6684-Q1 es un amplificador de audio de 45 V de Clase D automotriz con detección de corriente integrada y control de Clase H integrado
  • Máxima potencia de salida y audio de alta fidelidad
  • LM5125A-Q1 es un controlador boost sincrónico bifásico de VIN amplia con un pin ATRK/DTRK para un diseño de fuente de alimentación de seguimiento simplificado
  • El control de clase H autocontenido permite una implementación simplificada en aplicaciones de amplificador externo y minimiza la necesidad de software o controladores de potencia digital adicionales
  • Incluye un circuito de protección de entrada que lo protege de transitorios externos, condiciones de batería inversa y eventos de sobreintensidad de la corriente del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE4.PDF (3707 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME70.PDF (781 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME72.PDF (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME71.ZIP (5546 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY0.ZIP (808 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME69.PDF (5562 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME68.PDF (1069 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS6684-Q1 — Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 45 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
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
* Guía de diseño 8-Channel, 1kVA, Class-H Audio Amplifier Reference Design PDF | HTML 4/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos