TIDA-03030

TIDA-03030

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-03030 ofrece una solución de protección robusta para la ruta de potencia en aplicaciones USB Type-C™. El diseño protege la ruta de potencia contra sobretensión, sobrecorriente, conexión en caliente y eventos de corriente inversa mediante el uso del TPS25923 (eFuse) y el CSD17571Q2 (FET de bloqueo inverso). La solución del sistema emula un puerto orientado hacia abajo (DFP) y es capaz de detectar la conexión de un dispositivo con puerto orientado hacia arriba (UFP). El diseño de referencia TIDA-03030 también admite audio analógico para accesorios de audio USB Type-C. La protección VBUS flexible con funcionalidad de accesorios de audio se puede lograr con una solución de 20 mm x 20 mm, cuatro capas y una sola cara.

Funciones
  • Bloqueo de corriente inversa y protección de sobretensión de hasta 30 V
  • Eventos de sobrecorriente y protección de cortocircuito
  • Determina la conexión UFP, el accesorio de audio, la fijación del puerto y la orientación del cable
  • Cambia automáticamente entre líneas de audio analógicas y de datos USB
  • Enruta señales MIC y GND automáticamente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB8.PDF (3677 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROO2.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROO1.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROO4.ZIP (1078 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCW2.ZIP (2297 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROO3.PDF (1133 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROO0.PDF (742 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A226AE — Interruptor de toma de audio con interruptor GND reducido, función Ron y FM

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, sin capacitor, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS5USBA224 — Interruptores de audio USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) con capacidad de señal negativa

Hoja de datos: PDF
Controladores para USB-C

TUSB320LAI — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25923 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 5.5 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo
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
* Guía de diseño USB Type-C Power Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design 9/11/2016
Artículo técnico USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 14/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos