TIDA-050008

TIDA-050008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de alimentación automotriz admite una supervisión de tensión de exactitud adicional y vigilancia de ventana para MCU de seguridad en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Estos sistemas ADAS pueden controlar las funciones de conducción, como el freno de emergencia automatizado, el asistente de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo. Los detectores de tensión de alta exactitud supervisan cada carril para mejorar la supervisión que puede ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos de seguridad funcional.

Funciones
  • Supervisión precisa (1 % máx., de –40° C a 125 °C) para monitorización de sobretensión y baja tensión
  • Temporizador de vigilancia con ventana programable para interactuar con el MCU de seguridad
  • Referencia de tensión de exactitud para un diagnóstico y supervisión precisos del convertidor analógico a digital (ADC)
  • Protección de batería inversa con caída de tensión baja (aproximadamente 20 mV)
  • Fuente de alimentación de la batería automotriz que proporciona carriles 5 V, 3.3 V y 1.2 V
  • Emisiones comprobadas según la norma CISPR 25 clase 5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEE3.PDF (13130 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXT9.PDF (190 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXT7.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXT8.ZIP (1210 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF18.ZIP (562 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXU0.PDF (1083 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXU1.PDF (358 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV1805-Q1 — Comparador automotriz de alta tensión con salida de pulsación-tracción y apagado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM73605-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 5 A apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62065-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3850-Q1 — Supervisor automotriz de ventana para monitorización de OV y UV con temporizador de vigilancia de ve

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3890-Q1 — Supervisor automotriz de precisión del 1 % y corriente quiescente baja con retardo programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132-Q1 — Referencia de tensión de caída baja de precisión SOT-23 para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3703-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño ADAS Power Reference Design with Improved Voltage Supervision 29/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos